Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
startek-lighting/products/08d8bbde-968b-462b-8ece-db3c3b62b9a7
Início
Categorias
Iluminação
Luzes lineares
StarLink Wide
Disponível em Estados Unidos
StarTek Lighting America
Seguir
Arquivado
StarLink Wide
Proprietary linking design for straight rows
Continuous row configurations available up to 248’ at 277V, and 104’ at 120V
Plug-and-play installation
Two standard lumen packages
Efficacy up to 138 lm/W
Soft diffuse direct lighting
Finishes available in Anodized Clear or Black
Custom powder coat colors available upon request*
Approved for dry and damp locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
StarLinkWide
Familia de producto
Star Series Lighting
Grupo de produtos
StarLink Wide
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-04-29
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://starteklightingamerica.com/starlink-wide/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Luzes lineares
Código CSI MasterFormat 2014
26 51 00
Título CSI MasterFormat 2014
Interior Lighting
Produtos parecidos
Alcon Lighting
Recessed Linear LED Light
Descarregar
Alcon Lighting
Linear Pendant LED Light
Descarregar
Liteline
LITELINE TRACK KIT
Descarregar
Alcon Lighting
Linear LED Pendant Lighting System
Descarregar
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
Descarregar
Liteline
KLICK Architectural Track Kits
Descarregar