Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
startek-lighting/products/2d1d840d-481b-43d5-8dc0-894fcfffd1a4
Início
Categorias
Iluminação
Luzes lineares
Optimo Direct
Disponível em Estados Unidos
StarTek Lighting America
Seguir
Arquivado
Optimo Direct
Direct:
Extruded aluminum single piece housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Efficacy up to 140 lm/W
Soft diffuse direct lighting
Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
Premium finishes also available
Approved for dry and damp locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current is standard
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificação
Especificação
See Technical Data Sheets in Files
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
optimo_direct
Familia de producto
Optimo Series Lighting
Grupo de produtos
Optimo
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-04-29
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://starteklightingamerica.com/optimo-direct/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Luzes lineares
Código CSI MasterFormat 2014
26 51 00
Título CSI MasterFormat 2014
Interior Lighting
Produtos parecidos
Alcon Lighting
Recessed Linear LED Light
Descarregar
Alcon Lighting
Linear Pendant LED Light
Descarregar
Liteline
LITELINE TRACK KIT
Descarregar
Alcon Lighting
Linear LED Pendant Lighting System
Descarregar
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
Descarregar
Liteline
KLICK Architectural Track Kits
Descarregar