Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
startek-lighting/products/76d48661-7891-49de-9144-6f7d5e1df7e5
Início
Categorias
Iluminação
Luzes lineares
Recessed Beam
Disponível em Estados Unidos
StarTek Lighting America
Seguir
Arquivado
Recessed Beam
Continuous lensing standard – runs up to 150’
Extruded aluminum single piece housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Efficacy up to 120 lm/W
Soft diffuse direct lighting
Approved for dry and damp locations
Plenum option available
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current is standard
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
recessed-beam
Familia de producto
Recessed Series Lighting
Grupo de produtos
Recessed Beam
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-03-18
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://starteklightingamerica.com/recessed-beam/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Extruded Aluminum
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Luzes lineares
Produtos parecidos
Alcon Lighting
Linear Pendant LED Light
Descarregar
Alcon Lighting
Recessed Linear LED Light
Descarregar
Alcon Lighting
Linear LED Pendant Lighting System
Descarregar
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
Descarregar
Liteline
LITELINE TRACK KIT
Descarregar
Liteline
KLICK Architectural Track Kits
Descarregar