Publicar produtos
Starlink
Arquivado

Starlink

  • Proprietary linking design for straight rows
  • Continuous row configurations available up to 408’ at 277V, and 176’ at 120V
  • Plug-and-play installation
  • Three standard lumen packages
  • Efficacy up to 145 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Finishes available in Anodized Clear or Black
  • Custom powder coat colors available upon request*
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastarlink
  • Familia de productoStar Series Lighting
  • Grupo de produtosStarLink
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares