Publicar produtos
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light

    Outdoor Linear Wall Wash Light

    Traduzido por Google,
    O projetor linear de parede 11245 da Alcon Lighting oferece iluminação precisa e eficiente em termos de energia para iluminação arquitetônica de paredes, sancas e perímetros em ambientes externos. Disponível em comprimentos de 30 cm, 60 cm, 90 cm e 120 cm, a estrutura de alumínio com classificação IP66 e lente de vidro temperado resiste às condições climáticas adversas em projetos comerciais, de hotelaria e residenciais. Os designers podem especificar acabamentos em branco, preto ou cinza titânio, com opções de feixe de luz que incluem distribuições estreita, média, ampla e elíptica. O modelo padrão apresenta cinco temperaturas de cor estáticas selecionáveis ​​em campo, de 2700K a 5000K, com dimerização de 0-10V, enquanto o modelo RGBW oferece opções de mudança de cor dinâmica ou branco estático em 3000K, 4000K ou 6500K, controláveis ​​via DMX ou Wi-Fi. Acessórios como grelhas antirreflexo simétricas, cabos de ligação em vários comprimentos e conexões com fio ampliam a flexibilidade do projeto.
    Especificação
    • Construction: Extruded aluminum

      Max run: Linkable up to 60 ft.

      Finish: Black, white, titanium grey

      Mounting: Standard tilting, extended tilting, fixed

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Optics: 15º, 20º, 35º, 50º, 10º x 40º

      CRI: 90+

      Voltage: 120-277V

      Driver: 0-10V

      Operating frequency: 50/60 Hz

      Power consumption: 9 W/ft.

      Lumens: 100 lm/W

      Optional accessories: 1'/3'/6' link cable, 6'/10' hardwire cable, symmetric anti-glare louver

      Operating temperature: -40°F to 122°F

      Life: 50,000 Hours

      Listing: ETL Listed, IP66 Outdoor/ Wet Location

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11245-linear-wall-wash-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosFacade Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares