Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
startek-lighting/products/1c95151e-0864-4ba2-9f0d-cd8a617dbcbe
Início
Categorias
Iluminação
Luzes lineares
Vibe Direct/Indirect
Disponível em Estados Unidos
StarTek Lighting America
Seguir
Arquivado
Vibe Direct/Indirect
InDirect:
Tight optical control from beam shaping optics
Regressed light source to minimize glare
Extruded Aluminum housing
4’ and 8’ individual units, or continuous rows
Straight runs with proprietary joiner design
Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
Efficacy up to 145 lm/w
Textured powder coat finishes available in white, black, and silver
Driver removable from top side of fixture
Approved for damp and dry locations
0-10v dimming is standard
Dim to 1% of output current
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
vibe_direct_indirect
Familia de producto
Vibe Series Lighting
Grupo de produtos
Vibe
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-04-29
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://starteklightingamerica.com/vibe-2/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Luzes lineares
Código CSI MasterFormat 2014
26 51 00
Título CSI MasterFormat 2014
Interior Lighting
Produtos parecidos
Alcon Lighting
Linear Pendant LED Light
Descarregar
Alcon Lighting
Recessed Linear LED Light
Descarregar
Alcon Lighting
Linear LED Pendant Lighting System
Descarregar
Liteline
LITELINE TRACK KIT
Descarregar
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
Descarregar
Liteline
KLICK Architectural Track Kits
Descarregar