Publicar produtos
Led-it
Steelpro

Led-it

3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Led-it é a mais recente inovação de sistema da Steelpro para o mercado. Esta combinação de corrimão e led oferece um corrimão que pode ser iluminado usando praticamente qualquer led disponível no mercado. Todas as peças são conectadas com parafusos e cavilhas; isso torna todas as conexões muito rígidas e fortes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaled-it
  • Familia de productoHandrails
  • Grupo de produtosLed-it
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho