Publicar produtos
Glass railings system LK60
Steelpro

Glass railings system LK60

4.4 de 5 estrelas4.4(27 avaliações)
Traduzido por Google,
O sistema de trilhos de vidro LK60 da Steelpro foi um dos primeiros projetados na Europa no ano de 2007. O trilho de vidro sem postes é feito e projetado na Finlândia e pode ser usado em ambientes internos e externos. Nossos perfis de guarda-corpo de vidro são fabricados em alumínio pela técnica de extrusão e geralmente são entregues em postes de 6 metros de comprimento. Os sistemas de trilhos de vidro LK são adequados para espaços externos e internos e o exclusivo sistema de cunha garante um produto funcional e bem pensado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteelpro_lk
  • Familia de productoRailing Systems
  • Grupo de produtosLK60
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Nome UNSPSCRails
  • Código UNSPSC301031