Publicar produtos
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Traduzido por Google,
Misturadora monocomando oculta Com cartucho cerâmico Com controlo de volume Compatível com esquentadores instantâneos 21 kWh Material: latão Superfície: cromado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única100_2243_3
  • Familia de productoSeries 100
  • Grupo de produtosShower mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)125
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa