Publicar produtos
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Traduzido por Google,

    Misturador de banho de pé livre
    Com cartucho cerâmico
    Com bico giratório
    Projeção do bico 254 mm
    Com desviador e chuveiro de mão
    Intrinsecamente seguro contra refluxo
    Compatível com aquecedores de água instantâneos 21 kWh
    Material: latão
    Superfície: cromo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135_1162
    • Familia de productoSeries 135
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1115
    • Largura (mm)176
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures