Publicar produtos
Kabelränna 1070 Citybanan 1070x2250x400
S:t Eriks

Kabelränna 1070 Citybanan 1070x2250x400

Traduzido por Google,

As bandejas de cabos protegem todos os tipos de cabos adjacentes a trilhos ferroviários e áreas de estações complexas. As calhas atendem aos padrões e desenhos do Trafikverket e do Banenord (Noruega).

Também fornecemos sistemas completos para a conexão de gabinetes de sinal, gabinetes de pupin e gabinetes de aquecimento de interruptores. Canais especiais para juntas de cabos também estão disponíveis na linha.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKabelranna-1070-Citybanan
  • Familia de productoJärnvägsprodukter
  • Grupo de produtosKabelrännor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)1070
  • Profundidade (mm)2250
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)718
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Ferroviário
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLandscape model
  • Número OmniClass23-11 27 00
  • Título OmniclassLandscaping