Publicar produtos
STIEBEL ELETRON Appliances Water Dispenser STIEBEL LIFE XL

STIEBEL ELETRON Appliances Water Dispenser STIEBEL LIFE XL

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Adicione estilo ao seu espaço com STIEBEL LIFE. O mais recente dispensador de água quente e fria da Stiebel Eltron vem com um design moderno que realça a beleza. Seja em casa, no escritório ou no local de trabalho. Incluindo restaurantes, cafés, lobbies ou até fábricas, parece bom em todas as perspectivas. Além de sua aparência elegante e atraente, STIEBEL LIFE também dá a todos confiança na qualidade da água potável, limpa e segura. O dispensador de água STIEBEL LIFE vem com um filtro MAXSTREAM de alta qualidade embutido na máquina. Ele atua para capturar bactérias e vírus que são prejudiciais aos consumidores. Também remove sujeira, cloro, produtos químicos, vários contaminantes. incluindo cheiro e sabor desagradáveis O dispensador de água e água fria STIEBEL LIFE foi projetado para ser compacto com uma altura de aproximadamente 1 metro, economizando espaço na colocação. E com alta eficiência que pode fornecer água continuamente mesmo em períodos de alto tráfego com o toque de um botão. Há também um botão de segurança para pressionar a água quente. Para aumentar a segurança dos usuários também
Especificação
  • -Energy saving mode the light sensor will automatically turn off at night to save energy. - Anti-bacterial water nozzle Can be removed for easy daily cleaning for good hygiene. - Continuously press water the filtered water flows Continuously when it touches the water button. - Hot water push button protection system Help prevent children from accidental scalding when using the water dispenser. -Gorgeous (luxurious) design adds a touch of luxury to any Kitchen interior.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELETRON_Appliances_Water_Dispenser_STIEBEL_LIFE_XL
  • Familia de productoAppliances
  • Grupo de produtosWater Dispenser
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)260
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-31 31 13
  • Título OmniclassDrinking Fountains With Direct Expansion Cooling

Disponibilidade da região

Ásia