Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON DHB-E

    › Sistema de energia trifásico
    › 7 níveis ajustável
    › À prova de água/salpicos de acordo com o padrão de segurança elétrica IP 24 com design exclusivo e exclusivo para maior segurança em caso de vazamento de água que pode causar choque elétrico
    › A bobina de aquecimento de fio desencapado fornece aquecimento rápido e operação segura
    › 5 anos de garantia para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

    tailandês

    • sistema de energia trifásico
    • 7 níveis ajustáveis
    • Filtro de água classe IP25 padrão com design exclusivo e sistema de montagem. Portanto, a maior confiança no caso de um problema de entrada de água na máquina e causar um curto-circuito
    • Bobina de aquecimento (Bare Wire) para aquecimento rápido e seguro de usar
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHB-E
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosWater Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)478
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

    Disponibilidade da região

    Ásia