Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHE
STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de Água STIEBEL ELTRON DHE

    › Sistema de energia trifásico
    › O fio desencapado produz calor de forma rápida e segura para uso
    › Capaz de aumentar a temperatura de 10 a 38 graus Celsius em 10 segundos
    › Conveniente com controle remoto, que você pode controlar a temperatura como quiser
    › 5 anos de garantia para o aquecedor e 1 ano para outros acessórios

    tailandês

    • sistema de energia trifásico
    • Bobina de aquecimento (Bare Wire) para aquecimento rápido e seguro de usar
    • Pode aumentar a temperatura de 10 graus Celsius para 38 graus Celsius em 10 segundos.
    • Comodidade com controle remoto Controle de temperatura de acordo com a necessidade
    • Garantia para equipamentos de aquecimento 5 anos, outros equipamentos 1 ano


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHE
      • Familia de productoHVAC
      • Grupo de produtosWater Heaters
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2020-12-23
      • Número de edição1
      • Altura (mm)478
      • Largura (mm)225
      • Profundidade (mm)105
      Relacionado
      • Material principalABS
      • Concebido emThailand
      • Fabricado emThailand
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

      Disponibilidade da região

      Ásia