Publicar produtos
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK

Traduzido por Google,
Aquecedores de Água STIEBEL ELTRON Unidade Simples com Chuveiro de Chuva STIEBEL BLACK
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_with_Rain_Shower_Set_STIEBEL_BLACK
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosSingle Unit with Rain Shower Set
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)342
  • Largura (mm)212
  • Profundidade (mm)85
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)1.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

Ásia