Publicar produtos
Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set
Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set
Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set
Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set
Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set

    Origehm Duomando Shower Mixer with Shower Set

    Traduzido por Google,

    O misturador de chuveiro Origehm Duomando com conjunto de chuveiro combina design contemporâneo e conforto para o dia a dia em uma solução completa para o banho. Com um inovador misturador monocomando com aparência termostática, oferece o apelo visual de uma torneira termostática com a simplicidade e praticidade de um misturador convencional. Fornecido com um chuveirinho anticalcário de 1 função, suporte de chuveiro ajustável e mangueira de chuveiro de 1,75 m, proporciona uma experiência de banho confortável, enquanto a tecnologia Safe Touch e os componentes de alta qualidade garantem confiabilidade e durabilidade.

    Especificação
      • Dual Control: single mixer with thermostatic mixer appearance
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Includes shower set:
        • 1.75 m PVC shower hose
        • Adjustable hand shower holder
        • 1-function metal anti-limescale hand shower
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 342720200
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34272020G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34272020GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty (3 years on accessories)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única342720200
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores