Publicar produtos
Origehm M Single Lever Washbasin Mixer
Origehm M Single Lever Washbasin Mixer
Origehm M Single Lever Washbasin Mixer
Origehm M Single Lever Washbasin Mixer
Origehm M Single Lever Washbasin Mixer
Origehm M Single Lever Washbasin Mixer

    Origehm M Single Lever Washbasin Mixer

    Traduzido por Google,

    A torneira monocomando para lavatório Origehm M combina design contemporâneo e desempenho com baixo consumo de água, com suas linhas tubulares refinadas e estética atemporal. Projetada para projetos residenciais e comerciais, ela contribui para os requisitos de construção sustentável e é adequada para projetos que buscam certificação BREEAM e LEED. Seus recursos de alta eficiência proporcionam um equilíbrio entre funcionalidade, conforto e durabilidade.

    Especificação
      • Cold Start
      • Water flow limiter: 4 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Easy Fix fast installation system
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 343860270
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34386027G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34386027GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única343860270
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores