Publicar produtos
Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer
Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer
Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer
Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer
Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer

    Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer

    Traduzido por Google,

    A torneira de lavatório de parede Origehm combina design contemporâneo e desempenho eficiente em termos de consumo de água, com suas linhas tubulares refinadas e instalação embutida. Adequada para projetos que buscam certificação BREEAM e LEED, possui um limitador de vazão de 4 L/min que reduz o consumo de água em mais de 60% em comparação com uma torneira convencional. Fornecida com o corpo embutido para integração perfeita na parede, oferece uma estética minimalista, garantindo facilidade de instalação, funcionalidade e durabilidade.

    Especificação
      • Water flow limiter: 4 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Wall-mounted concealed washbasin mixer
      • Built-in part included
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 344610250
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34461025G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34461025GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única344610250
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores