Publicar produtos
Columna de ducha monomando FORMENTERA
Columna de ducha monomando FORMENTERA
Columna de ducha monomando FORMENTERA
Columna de ducha monomando FORMENTERA

    Columna de ducha monomando FORMENTERA

    Traduzido por Google,
    Sistema de chuveiro monocomando FORMENTERA, uma adição sofisticada ao seu banheiro que combina perfeitamente estilo e funcionalidade. Este sistema de duche, apresentado como objeto único na coleção Strohm, foi pensado para a excelência no domínio das torneiras e misturadores. Aqui estão as principais especificações: Tipo: Coluna de chuveiro quadrada Chuveiro de mão: Função única Com seu design quadrado contemporâneo e chuveiro de mão eficiente de função única, o sistema de chuveiro de alavanca única FORMENTERA não só melhora o apelo estético do seu banheiro, mas também fornece um ambiente conveniente e experiência de banho agradável. Eleve o ambiente do seu banheiro com esta adição elegante e prática da coleção Strohm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabc_strohm_showers_formentera_single_lever_shower_system
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves