Publicar produtos
Soller Thermostatic Shower System
Soller Thermostatic Shower System
Soller Thermostatic Shower System
Soller Thermostatic Shower System
Soller Thermostatic Shower System

    Soller Thermostatic Shower System

    Traduzido por Google,
    Sistema de chuveiro termostático minimalista SOLLER, uma adição sofisticada ao seu banheiro da coleção Strohm. Este sistema de duche, classificado como torneiras sanitárias e misturadoras, foi concebido para proporcionar uma estética moderna e uma funcionalidade precisa. Aqui estão as principais especificações: Tipo: Coluna de chuveiro termostática de design minimalista Design: Design quadrado para uma estética contemporânea Controle: Funcionalidade termostática para controle preciso de temperatura O sistema de chuveiro termostático minimalista SOLLER apresenta um design quadrado, oferecendo apelo visual e praticidade de controle termostático . Eleve a sua experiência de banho com esta combinação de estilo e precisão da coleção Strohm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabc_strohm_showers_soller_thermostatic_shower_system_square
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves