Publicar produtos
FORMENTERA bath/shower mixer
FORMENTERA bath/shower mixer
FORMENTERA bath/shower mixer

    FORMENTERA bath/shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora para banheira/duche FORMENTERA, uma adição elegante e funcional à sua coleção de torneiras de banheiro da série Strohm. Esta misturadora de banheira/duche, categorizada em torneiras sanitárias e misturadoras, foi concebida para melhorar os aspectos estéticos e funcionais da sua experiência de banho. Aqui estão as principais especificações: Sem conjunto de chuveiro: Design simplificado sem conjunto de chuveiro incluído, proporcionando uma aparência limpa e minimalista. Redutores de Ruído: Equipados com redutores de ruído para uma experiência de banho tranquila e tranquila. Aerador anti-calcário: Garante um fluxo de água constante e consistente, evitando o acúmulo de calcário, contribuindo para a durabilidade a longo prazo. Desviador Automático Integrado na Estrutura: Possui desviador automático perfeitamente integrado à estrutura, proporcionando troca conveniente entre as funções de banheira e chuveiro. Eleve o seu banheiro com a Misturadora para Banheira/Duche FORMENTERA, onde o design inteligente alia a praticidade, oferecendo conforto e estilo para suas necessidades de banho.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabc_strohm_taps_formentera_bath-shower_mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves