Publicar produtos
FORMENTERA BTW WC
FORMENTERA BTW WC
FORMENTERA BTW WC

    FORMENTERA BTW WC

    Traduzido por Google,
    WC FORMENTERA Back-to-Wall (BTW), uma adição contemporânea e funcional às louças cerâmicas do seu banheiro da coleção Strohm. Este WC BTW, classificado como torneiras sanitárias e misturadores, foi concebido tanto para estilo como para eficiência. Aqui estão as principais especificações: Assento com cobertura com sistema de fechamento suave: O vaso sanitário inclui assento com cobertura com sistema de fechamento suave para maior comodidade e mecanismo de fechamento silencioso. Tanque Dual Flush de 3/6 litros: Possui um sistema de descarga dupla, permitindo escolher entre uma descarga de 3 ou 6 litros para eficiência de água. Economia de Água: Projetado com recursos de economia de água, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e redução do consumo de água. Saída Dupla (Piso/Parede): Oferece flexibilidade com opções de saída dupla para instalações no piso e na parede. Fabricado em cerâmica branca de alta qualidade: Fabricado em cerâmica branca de alta qualidade, garantindo durabilidade e uma estética elegante para seu banheiro. Melhore o seu espaço de banho com a sanita FORMENTERA BTW, onde o design moderno se alia à praticidade, oferecendo eficiência e elegância às suas necessidades sanitárias.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabc_strohm_wc_formentera_btw_wc
    • Familia de productoCeramic toilets and basins
    • Grupo de produtosCeramic toilets and basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 17 11
    • Título OmniclassFloor Mounted Toilets With Tank

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul América do Norte África
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText