Publicar produtos
FORMENTERA wall washbasin mixer
FORMENTERA wall washbasin mixer
FORMENTERA wall washbasin mixer

    FORMENTERA wall washbasin mixer

    Traduzido por Google,
    • Sem resíduos pop-up • Bico máximo de 178 mm • Arejador anti-calcário • Parte oculta incluída
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaformentera_wall_washbasin_mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves