Publicar produtos
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror

    Itaca Backlit LED Mirror

    Traduzido por Google,

    O espelho retroiluminado Itaca possui um formato triangular e um acabamento claro e elegante, sendo perfeito para uso no banheiro. Inclui um sensor de toque para ajustar a intensidade da luz.

    Especificação
    • Ref: 187260007

      • Backlit LED mirror
      • Dimensions: 79 × 57 cm
      • Voltage: 110–220 V
      • Light colour: Cool white
      • Touch sensor for light intensity adjustment
      • Touch sensor for anti-fog function
      • IP44 rating
      • Made in Spain

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaitaca_mirror
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors