Publicar produtos
Manacor Thermostatic Shower System
Manacor Thermostatic Shower System

    Manacor Thermostatic Shower System

    Traduzido por Google,
    Coluna de Chuveiro Termostática Manacor com Chuveiro de Teto Anticalcário e Chuveirinho de Mão com 3 Funções. Esta unidade termostática possui um cartucho termostático de alta precisão e funcionamento suave. Seu design é perfeito para reformas ou substituições completas de banheiros. O sistema oferece controle de temperatura altamente preciso com trava de segurança a 38°C, tornando-o ideal para a segurança de crianças e idosos. Além disso, é muito fácil de instalar.
    Especificação
      • Chrome Ref: 842380200
      • Black Ref: 84238020N
      • Thermostatic shower mixer with upper outlet
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Safety temperature stop at 38° C
      • Adjustable telescopic rail:
        • Min. height: 80 cm
        • Max. height: 131 cm
      • Ø20 cm Ultaslim metal antiscale head shower
      • 3 functions antiscale hand shower
      • 1.5 m metallic shower hose
      • Sliding shower holder
      • Precise and smooth thermostatic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Durable black paint finish
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanacor_thermostatic_shower_column
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves