Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
strohm-teka/products/22f6b28c-5949-4815-9c60-45051e231f04
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
Disponível em Estados Unidos
STROHM TEKA Sanitary systems
Seguir
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
Traduzido por Google,
Vista original
• Sem resíduos pop-up. • Arejador anti-calcário com limitador de fluxo de água 5 l/min. Economiza até 60% de água • Tubos de entrada flexíveis de 3/8” • Fluxo de água ajustável diretamente no arejador
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
soller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
Familia de producto
Bath taps
Grupo de produtos
Bath taps
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-01-03
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://strohm.fra1.digitaloceanspaces.com/2023/06/16130639/strohm_catalogonacional_junio16.pdf
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição
Baths
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 19
Título Omniclass
Faucet Mixing Valves
Produtos parecidos
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar