Publicar produtos
STRUGAL GLASS LINE (Guarda-corpos sobre aro com aba)
STRUGAL GLASS LINE (Guarda-corpos sobre aro com aba)
STRUGAL GLASS LINE (Guarda-corpos sobre aro com aba)
STRUGAL GLASS LINE (Guarda-corpos sobre aro com aba)
    Strugal

    STRUGAL GLASS LINE (Guarda-corpos sobre aro com aba)

    4.9 de 5 estrelas4.9(11 avaliações)

    Sistema de guarda-corpos minimalista que combina uma estética vanguardista com as mais elevadas exigências de segurança. Design inovador de guarda-corpos que pode ser instalado no aro, no bordo do aro ou totalmente embutido, com a opção de iluminação através de tiras LED.

    Especificação
      • Sistema de guarda-corpos minimalista que combina uma estética vanguardista com as mais elevadas exigências de segurança.
      • Trata-se de um sistema de guarda-corpos com um perfil base em forma de “U”, concebido para alojar painéis de vidro de segurança e vidro temperado de várias espessuras, que podem ser instalados no aro, no bordo do aro ou totalmente embutidos em obra.
      • Opção especial de sobreposição em ambas as faces do perfil em “U”.
      • Opção de iluminação através de tiras LED.
      • Possibilidade de perfil em forma de “U” com sobreposição especial.
      • Possibilidade de perfil de guarda-corpos em alumínio.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_glassline2
    • Familia de productoBarandillas
    • Grupo de produtosSTRUGAL GLASS LINE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniclassHandrails
    • Código CSI UniFormat IIC20
    • Título CSI UniFormat IISTAIRS

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain