Publicar produtos
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE Guarda-corpos
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE Guarda-corpos
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE Guarda-corpos
    Strugal

    STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE Guarda-corpos

    A beleza do invisível. Máxima transparência. Sistema de guarda-corpos acoplado minimalista que combina a estética mais vanguardista do balcão francês com as mais elevadas exigências de segurança.

    Especificação
    • • Sistema minimalista com secção visível reduzida.

      • Face frontal visível de 31,5 mm.

      • Compatível com os sistemas STRUGAL S64RP, STRUGAL S74RP e STRUGAL S82RP.

      • Possibilidade de instalação acoplada à carpintaria ou direta à obra.

      • Possibilidade de instalação em aros e pilastras.

      • Envidraçamento a partir do interior e do exterior.

      • Fácil instalação com parafusos M6 e chapa de reforço.

      • Permite a criação de varandas em fachadas cortina.

      • Solução limpa, sem linhas visíveis entre perfis nem parafusos frontais.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_inglassline
    • Familia de productoBarandillas
    • Grupo de produtosSTRUGAL INVISIBLE GLASS LINE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniclassHandrails
    • Código CSI UniFormat IIC20
    • Título CSI UniFormat IISTAIRS

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain