Publicar produtos
Stainless steel handrail-HS34
Styla

Stainless steel handrail-HS34

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Corrimão HS.34 com cabo de diâmetro 34 mm, fabricado inteiramente em aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado, completo com tampas, curvas e suportes com forte fixação mesmo em placas de gesso cartonado duplo.

Especificação
  • Supply and installation of a 34 mm diameter stainless steel handrail, with stainless steel endcaps and brackets, having a strong hold Made of:

    - A stainless steel 34 mm diameter handrail.

    - Mounted on the wall using special stainless steel brackets with

    three self-centering holes, over 38 mm distant from each other

    for a strong grip on any wall, even on a double sheet plasterboard, and distant 58 mm from the wall for a perfect hand-grip.

    - Complete with stainless steel endcaps and internal and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit with the timber (handrail).

    even on double sheet plasterboard.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastainless-steel-handrail-hs34
  • Familia de productoHandrail
  • Grupo de produtosHS34
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)114
  • Largura (mm)75
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07
  • Uniclass 2015 DescriçãoBarrier rails
  • Número OmniClass23-17 25 13
  • Título OmniclassHandrails
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia