Publicar produtos
Mono Flat Unison Flush Sliding Door System (Heavy Duty Left) - MFU1200-70-L

Mono Flat Unison Flush Sliding Door System (Heavy Duty Left) - MFU1200-70-L

Traduzido por Google,

  • Fácil instalação e excelente desempenho.
  • Projetado para fechar rente às paredes circundantes, proporcionando uma aparência limpa.
  • MOVIMENTO ÚNICO: Encaixa-se e desliza lateralmente.
  • APARÊNCIA LIMPA: Não são necessários trilhos de piso no Sistema MFU.
  • DURABILIDADE: Alta durabilidade, passou em 1 teste de ciclo de abertura/fechamento (privado).
  • Nenhuma maçaneta é necessária na frente da porta para abri-la.
  • Possui um amortecedor bidirecional para evitar bater ao abrir ou fechar.

Notas

  • Projetado para uso com portas de 1-3/16" a 1-9/16" (3-4 mm) de espessura.

Especificação
  • MATERIAL: STEEL, ALUMINUM, PLASTIC

    FINISH: BLACK

    WEIGHT OF ITEM (G): 7200

    LENGTH OR DEPTH OF ITEM WHEN CLOSED (MM): 200

    LENGTH OR DEPTH OF ITEM WHEN CLOSED (IN): 7.875

    HEIGHT OF ITEM (MM): 2775

    HEIGHT OF ITEM (IN): 109.3125

    WIDTH OF ITEM (MM): 2444

    WIDTH OF ITEM (IN): 96.25

    MAX. DOOR HEIGHT (MM): 2700

    MAX. DOOR HEIGHT (IN): 106.3125

    MAX. DOOR WIDTH (MM): 1200

    MAX. DOOR WIDTH (IN): 47.25

    MIN. DOOR WIDTH (MM): 800MIN. DOOR WIDTH (IN)31.5

    MAX. DOOR THICKNESS (MM): 40

    MAX. DOOR THICKNESS (IN): 1.5625

    MIN. DOOR THICKNESS (MM): 30

    MIN. DOOR THICKNESS (IN): 1.1875

    MAX. DOOR WEIGHT (KG): 40

    MAX. DOOR WEIGHT (LBS): 88

    SOFT CLOSING: Y

    SELF-CLOSING: N

    ROLLER/BRACKET TYPE: SURFACE

    TRACK INSTALLATION TYPE: INSTALL INTO CEILING - NO WALL MOUNT

    VERTICAL ADJUSTMENT (MM): +/- 4 MM

    VERTICAL ADJUSTMENT (IN): +/- .18

    ARE FASTENERS INCLUDED: Y

    ARE FASTENERS REQUIRED: Y

    FASTENERS TYPE:  TAPPING SCREW, BIND HEAD/FLAT HEAD/PAN HEAD

    IS CA PROP 65 COMPLIANT: N

    IS NSF COMPLIANT: N

    IS ROHS COMPLIANT: NOT COMPLIANT

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMFU1200-70-L
  • Familia de productoFlush Sliding Door Systems
  • Grupo de produtosHeavy Duty Recess and Slide Hardware Left
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_38_20_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoor hardware systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Número OmniClass23-17 11 11 25
  • Título OmniclassDoor Accessories