Publicar produtos
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

Traduzido por Google,

O corpo é feito de metal para alta durabilidade.
Projetado para uso em portas grandes devido à sua forte força de impulso.
A parte plástica é resistente a chamas e está em conformidade com a norma UL94V-0.
A parte magnética tem uma margem de 1,5° de cada lado para prender corretamente a placa de impacto. Isso ajuda o ímã a se ajustar mesmo se houver um ligeiro desalinhamento.
Os parafusos da placa de montagem foram projetados para ficarem ocultos.
Para portas sobrepostas, certifique-se de que haja um espaço correto entre a porta e a placa lateral conforme mostrado nos desenhos abaixo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaML-ZN80-US
  • Familia de productoMagnetic Touch Door Latches
  • Grupo de produtosHeavy‑Duty Push‑to‑Open Latches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Título OmniclassDoor Latches