Publicar produtos
Shawnee DS-Type Watertube Boiler

Shawnee DS-Type Watertube Boiler

Traduzido por Google,

Características

  • O design compacto e patenteado é único na indústria, proporcionando uma área compacta incomparável
  • Forno quadrado com fluxo de calor uniforme promove menores emissões
  • Capacidades de caldeiras embaladas de 10.000 a 250.000 lb/h
  • Pressões de projeto de até 1.200 PSIG
  • Temperaturas de vapor superaquecido de até 900°F
  • Opções de saída de gás: superior, lateral esquerdo ou direito
  • Adequado para gás natural, petróleo, gás de refinaria, gases de escape
  • Projetos eretos em campo disponíveis
  • Design robusto e duradouro, vida útil de +30 anos
  • Ventilador FD montado em windbox para capacidades de 120KPPH e abaixo
  • Menor custo operacional devido ao menor motor de ventilador FD HP
  • Disponível como sistema de caldeira modular
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashawnee-ds-type-watertube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosWatertube Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniclassWater Tube Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment