Publicar produtos
423 Solid Wood Tambour

423 Solid Wood Tambour

Traduzido por Google,
Tambour de madeira natural sólida tem todos os benefícios da madeira real. É durável e pode ser tingido ou pintado para combinar com sua aplicação. Além disso, tem a capacidade de flexionar em curvas e cantos, dando uma aparência moderna a uma instalação normal. Ao contrário de outras empresas, produzimos um comprimento de ripa verdadeiro de 96". Procurando por 9 pés? 10 pés? Mais? Sem problemas! Dependendo da espécie de madeira, podemos ir até 12 pés de comprimento de ripa! Nossos painéis de tamanho padrão incluem comprimento de ripa de 1' x 8' ou comprimento de ripa de 1' x 3'. Também podemos discutir os melhores tamanhos personalizados que fazemos para sua aplicação. As larguras padrão são 12" e 16" de largura. (Largura do tamanho nominal. Como esses painéis são montados à mão, a largura não será um verdadeiro 12" todas as vezes.) Normalmente estocamos carvalho vermelho, carvalho branco e choupo. Também oferecemos mogno, cerejeira, freixo, bordo, nogueira e madeiras especiais raras também podem estar disponíveis (coração roxo, freixo/choupo tratado termicamente, etc.). Também podemos produzir perfis de madeira personalizados! Se houver outra espécie ou perfil de ripa em que você esteja interessado, não hesite em ligar e perguntar. Muitas opções de perfil estão disponíveis, incluindo 383 (SW-15), 374 (SW-30), 375 (SW-42)

Entre em contato com a Surfacing Solution

Especificações técnicas
  • Ref.ª única423-solid-wood-tambour
  • Familia de productoSolid Wood Tambour
  • Grupo de produtosTambour
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Código CSI MasterFormat 201406 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Millwork
  • Número OmniClass23-15 15 29
  • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes

Disponibilidade da região

Europa América do Norte