Publicar produtos
432 (4x8) Real Wood Veneer Tambour

432 (4x8) Real Wood Veneer Tambour

Traduzido por Google,
NOVO: folheados de 4'x10' - agora sem emendas até 10 pés de altura! Ligue para saber a disponibilidade atual, prazo de entrega e preços - 4'x10's estarão disponíveis em: 331 Birch, 331 Teak (black groove), 331 White Oak, 331 Walnut, 631 White Oak, 332WB White Oak e 632WB White Oak. A maioria dos nossos folheados de tambor estão em estoque e prontos para envio no mesmo dia ou no dia seguinte. Nosso tambor de folheado de madeira real é vendido em folhas de 4'x8'. Temos uma variedade de espécies, incluindo Teak, Red Oak, Maple e Brushed Aluminum e White Vinyl. Visite nossa galeria de fotos para ver fotos adicionais da instalação, bem como os vários perfis e espécies. Eles são vendidos sem acabamento, mas temos opções de acabamento disponíveis. Todos eles também têm um suporte flexível que pode ser usado em superfícies curvas. Temos 3 novas opções disponíveis neste novo acabamento escovado! Usando uma face de folheado de madeira real mais espessa, conseguimos escová-los com escova de arame para trazer muito mais detalhes e profundidade de grãos! Embora pareçam ótimos sem acabamento, aplicar uma camada transparente ou tinta neles funciona para realçar ainda mais a aparência dos grãos! Carvalho vermelho escovado com arame, carvalho branco escovado com arame e freixo escovado com arame! Essas são uma ótima alternativa para projetos com orçamento limitado! Perfeito para painéis de parede de madeira flexíveis em restaurantes, fachadas de bares, hotéis, portas de tambor e muito mais! As possibilidades são infinitas!

Entre em contato com a Surfacing Solution

Especificações técnicas
  • Ref.ª única432-4-x-8-real-wood-veneer-tambour
  • Familia de productoArchitectural Millwork
  • Grupo de produtosTambour
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Código CSI MasterFormat 201406 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Millwork
  • Número OmniClass23-15 15 29
  • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes

Disponibilidade da região

Europa América do Norte