Publicar produtos
Forsa Corner shower with folding screen 90x90
Svedbergs
Arquivado

Forsa Corner shower with folding screen 90x90

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.
Especificação
  • 6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaForsaHornVik90x90
  • Familia de productoForsa
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1980
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS