Publicar produtos
SPB-3510 Symmons Dia™ Single Handle Bar Sink Faucet
Arquivado

SPB-3510 Symmons Dia™ Single Handle Bar Sink Faucet

Symmons Dia™ Single Handle Bar Sink FaucetSPB-3510-1.5
  • Dia single handle bar sink faucet
  • Single hole mount
  • Ceramic cartridge
  • Braided hose connections
  • Rigid/swivel spout
  • 1.5 gpm (5.7 L/min) standard
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasymmons-spb-3510
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosDia™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores