Publicar produtos
B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket

B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket

Traduzido por Google,
Torneira misturadora monobloco com corpo em latão cromado polido, torneira complementar com cartucho cerâmico com válvula de retenção e manípulo, bico giratório de 12" com saída reguladora de fluxo, riser rígido de 24", mangueira flexível de aço inoxidável de 44" resistente ao calor e válvula spray de 1,07 GPM, cartuchos cerâmicos com válvulas de retenção, alças de alavanca, suporte de parede ajustável de 6", suporte da válvula spray e mola no cabeçote. Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Compatível com EPAct 2005.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.51 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0113-12-CRBJ
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)46.12
  • Largura (polegadas)7.12
  • Profundidade (polegadas)14.06
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)14.423
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets