Publicar produtos
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    Traduzido por Google,
    B-7222-C05 Carretel Revestido Fechado de 3/8" x 30', Gatilho Frontal MV-2522-24, Pistola de Pulverização de 5/16"
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-106
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosEnclosed Hose Reel Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.44
    • Largura (polegadas)6.5
    • Profundidade (polegadas)16.44
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores