Publicar produtos
B-0507-03 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet, Rigid/Swivel Gooseneck w/ Rosespray B-CV1-2 Check Valve Included

B-0507-03 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet, Rigid/Swivel Gooseneck w/ Rosespray B-CV1-2 Check Valve Included

Traduzido por Google,
B-0507-03, válvula de pedal único, montagem no piso, entrada NPT de 1/2", pescoço de ganso rígido/giratório com válvula de retenção Rosespray B-CV1-2 incluída
Especificação
  • Floor mounted single pedal valve w/ polished chrome plated brass body, Deck mount rigid/swivel dummy gooseneck for remote locations, 5 13/16" rigid/swivel gooseneck
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0507-03
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosPedal Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)7.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores