Publicar produtos
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    Traduzido por Google,
    Torneira misturadora de 8" com corpo em latão cromado polido, torneira adicional com cartucho de compressão e alça de alavanca, bocal giratório de 12" com saída do regulador de fluxo, riser de 24", mangueira flexível de aço inoxidável de 44" com alça resistente ao calor, 1,42 GPM válvula spray, cartuchos de compressão com travas de mola, alças de alavanca, entradas fêmea 1/2" NPT, suporte de parede ajustável de 6", suporte de válvula spray e mola suspensa. Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Compatível com EPAct 2005.
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 7.56 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0123-ADF12-B
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosPre-Rinse Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46
    • Largura (polegadas)12.62
    • Profundidade (polegadas)14.06
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)14.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets