Publicar produtos
B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

Traduzido por Google,
B-0133-U12-CR-B, ULTRARINSE PRU com torneira misturadora de montagem em parede de 8", cartuchos Cerama de um quarto de volta com válvulas de retenção, alavancas, torneira adicional com bico giratório de 12", braço pulverizador de 10" 1,5 GPM , Válvula de pulverização de 1,15 GPM e entradas NPT fêmea de 1/2"
Especificação
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chromeplated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome platedbrass body, 12” swing nozzle w/ stream regulator outlet (Series 1)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0133-U12-CR-B
  • Familia de productoPre-Rinse Units
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)15.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores