Publicar produtos
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets

    B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets

    Traduzido por Google,
    Torneira de despensa dupla de 8" c/c, montagem em parede, Ceramas, bocal oscilante de 12", entradas macho 00EE
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 14.58 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0231-EE-CR
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores