Publicar produtos
B-1125-LN Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Lever Handles, Less Nozzle
B-1125-LN Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Lever Handles, Less Nozzle

    B-1125-LN Workboard Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Lever Handles, Less Nozzle

    Traduzido por Google,
    Torneira de mesa de trabalho, montagem em parede, centros de 8", alças de alavanca, menos bocal
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 8.12 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-1125-LN
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2
    • Largura (polegadas)12.62
    • Profundidade (polegadas)2.62
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores