Publicar produtos
BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome

BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome

Traduzido por Google,
BP-2704, torneira estética LakeCrest com furo único e alça única, cromo polido
Especificação
  • Deck mount single lever faucet, polished chrome plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-BP-2704
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosSingle Lever Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)4.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores