Publicar produtos
BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel

BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel

Traduzido por Google,
BP-2712-BN, torneira de espelho de alça única estética LakeCrest, níquel escovado
Especificação
  • 4" centerset deck mount single lever faucet, brushed nickel plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-BP-2712-BN
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosSingle Lever Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)5.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores