Publicar produtos
S-1115 4" Stainless Steel Wall Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1115 4" Stainless Steel Wall Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

Traduzido por Google,
S-1115, torneira de mesa de trabalho de montagem em parede de aço inoxidável de 4" com alças de aço inoxidável e bico giratório de aço inoxidável de 6" com arejador de aço inoxidável de 2,2 GPM
Especificação
  • 4" wall mount mixing faucet w/ stainless steel bo, 6” stainless steel swing nozzle, 2.2 GPM stainless steel aerator
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-S-1115
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de produtosEverSteel Manual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores