Publicar produtos
S-1141 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles, 6" Stainless Steel Swivel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1141 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles, 6" Stainless Steel Swivel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

Traduzido por Google,
S-1141, torneira de mesa de trabalho de montagem em deck de aço inoxidável de 4" com alças de alavanca de aço inoxidável, pescoço de ganso giratório de aço inoxidável de 6" e arejador de aço inoxidável de 2,2 GPM
Especificação
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel plated brass body, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-S-1141
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de produtosEverSteel Manual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores