Publicar produtos
S-1141-04 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with 4" Stainless Steel Wrist Action Handles, 6" Stainless Steel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1141-04 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with 4" Stainless Steel Wrist Action Handles, 6" Stainless Steel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

Traduzido por Google,
S-1141-04, torneira de mesa de trabalho de montagem em deck de aço inoxidável de 4" com alças de ação de pulso de aço inoxidável de 4", pescoço de ganso de aço inoxidável de 6" e arejador de aço inoxidável de 2,2 GPM
Especificação
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-S-1141-04
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de produtosEverSteel Manual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores