Publicar produtos
S-1146 4" Wall Mount Stainless Steel Workboard Faucet w/ Lever Handles, SS Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator

S-1146 4" Wall Mount Stainless Steel Workboard Faucet w/ Lever Handles, SS Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator

Traduzido por Google,
S-1146, torneira de mesa de trabalho de aço inoxidável de montagem em parede de 4" com alças de alavanca, pescoço de ganso giratório SS com arejador de 2,2 GPM
Especificação
  • 4" wall mount mixing faucet w/ stainless steel body, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-S-1146
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de produtosEverSteel Manual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)4.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores