Publicar produtos
S-1146-04 4" Wall Mount Stainless Steel Workboard Faucet w/ 4" Wrist-Action Handles, SS Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator

S-1146-04 4" Wall Mount Stainless Steel Workboard Faucet w/ 4" Wrist-Action Handles, SS Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator

Traduzido por Google,
S-1146-04, torneira de mesa de trabalho de aço inoxidável de montagem em parede de 4" com alças de pulso de 4", pescoço de ganso giratório SS com arejador de 2,2 GPM
Especificação
  • 4" wall mount mixing faucet w/ stainless steel bod, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-S-1146-04
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de produtosEverSteel Manual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores